Eaton distributieonderdelen. Onderspanningsvrijgave, 230 V, vertraagd 0, 4N/O, 1HP
| Productnaam |
Eaton Undervoltage release
|
| Catalogusnummer |
248291
|
| EAN |
4015082482916
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
65.5 mm
|
| Breedte van product |
17.5 mm
|
| Gewicht van product |
0.106 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Modelcode |
Z-USD/230
|
| Gebruikt met |
Onderspanningsafschakelspoelen
Accessoire Accessoire voor installatieautomaat |
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Onderspanningsafschakelspoel
|
| Montagemethode |
Voor montage links aan: FAZ
|
| Aanvullende apparatuur vereist |
Onderspanningsafschakelspoel
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-35 °C
|
| Breedte van eenheid |
1
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| Aantal polen op hoofdcontact-unit - max |
1
|
| Aantal schakelaars (storingssignaal) |
0
|
| Type spanning |
AC
|
| Functies |
Onderspanningsafschakelspoel
|
| Apparaatmontage |
Universeel
|
| Type |
|
| Toepassing |
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
230 V
|
| Uitschakeltijd |
Vertraagd 0,4 s
|