| Productnaam |
Eaton verdeelkaart accessoire
|
| Catalogusnummer |
248432
|
| EAN |
4015082484323
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
65.5 mm
|
| Breedte van product |
8.8 mm
|
| Gewicht van product |
0.04 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Modelcode |
Z-HK
|
| Gebruikt met |
Hulpcontacten
Accessoire voor aardlekschakelaar Accessoire |
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Hulpcontacten
|
| Montagemethode |
Voor montage links aan: FI
|
| Aanvullende apparatuur vereist |
Hulpcontact
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-5 °C
|
| Breedte van eenheid |
0.5
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| Aantal polen op hoofdcontact-unit - max |
2
|
| Aantal schakelaars (storingssignaal) |
0
|
| Type spanning |
AC
|
| Functies |
Hulpcontact
|
| Apparaatmontage |
Aardlekschakelaar
|
| Type |
|
| Toepassing |
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
230 V
|
| Nominale schakelstroom |
3 A
|
| Geschikt voor stroom van hoofdcontact-unit - max |
8 A
|