Eaton distributieonderdelen. Hulpcontact, voor PKDM, PFIM, PFR, PFHM, dRCM, 2W, 0,5HP
| Productnaam |
Eaton verdeelkaart accessoire
|
| Catalogusnummer |
248434
|
| EAN |
4015082484347
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
75 mm
|
| Breedte van product |
8.8 mm
|
| Gewicht van product |
0.045 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
CE marking
CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E257181) North America (UL listed, CSA certified) CSA-C22.2 No. 5-09 UL 489 IEC/EN 60898 UL (Category Control Number DIHS, DIHS7) CSA (File No. 204453) EN45545-2 IEC 61373 |
| Modelcode |
Z-NHK
|
| Gebruikt met |
Trigger meldcontacten
Accessoire Accessoire voor gecombineerde aardlek-/vermogensschakelaar Accessoire voor installatieautomaat Accessoire voor aardlekschakelaar |
| Voltage-classificatie |
230 V AC
|
| Ampèrewaarde |
2 A
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Afschakel-signaalcontact
|
| Beschermingsgraad |
UL/CSA-type: -
IP40 IP20 (IEC) |
| Frame |
Kapmaat: 45 mm
|
| Frequentie |
50 Hz / 60 Hz
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
2,5 kV
|
| Montagemethode |
Voor montage rechts aan: FI
Voor montage links aan: LS, FI/LS aanbouwbaar van links op FAZ-...-NA, FAZ-...-RT, FAZ-XAA-NA... |
| Aanvullende apparatuur vereist |
Signaleringsschakelaar
|
| Toelaatbare voorzekering - max |
6 A gL
|
| Klemblokbeveiliging |
Aanrakingsveiligheid conform BGV A3
|
| Type contactklem |
Veerdrukklemmen
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-5 °C
|
| Breedte van eenheid |
0.5
|
| Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
2 A
|
| Behuizingsbreedte |
80 mm
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
2
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal polen op hoofdcontact-unit - max |
2
|
| Aantal schakelaars (storingssignaal) |
0
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) met 6 a voorzekering |
1 kA
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 VAC
|
| Type spanning |
AC
|
| Functies |
Hulpcontact
|
| Contactfunctie |
2 CO
|
| Apparaatmontage |
Universeel
|
| Type |
|
| Toepassing |
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|
| Montagebreedte |
8,8 mm (0,5 plaatseenheden)
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
250 V
|
| Nominale schakelstroom |
4 A
|
| Geschikt voor stroom van hoofdcontact-unit - max |
4 A
|
| Nominale spanning per contact - min |
5 VDC
|
| Nominale bedrijfsstroom |
2 A (250 V AC-15)
3 A (250 V AC-12) 0,5 A (110 V DC-13) |