Document downloaden () van 20
We make what matters work*

248445
Z-BHASA/230

Eaton verdeler accessoire, arbeidsstroomafschakelspoel, 110-415V, 1,5 PK

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton verdeelkaart accessoire
Catalogusnummer
248445
EAN
4015082484453
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
39.1 mm
Gewicht van product
0.157 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
Z-BHASA/230

Productspecificaties

Gebruikt met
Arbeidsstroomafschakelspoelen
Accessoire
Accessoire voor aardlekschakelaar
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Arbeidsstroomafschakelspoel
Montagemethode
Kan vanaf links worden gemonteerd: Monteerbare aardlekschakelaar
Aanvullende apparatuur vereist
Arbeidsstroomafschakelspoel (voor vermogensautomaat)
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-5 °C
Breedte van eenheid
1.5
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal polen op hoofdcontact-unit - max
1
Aantal schakelaars (storingssignaal)
0
Type spanning
AC/DC
Functies
Arbeidsstroomafschakelspoel (voor vermogensautomaat)
Apparaatmontage
Installatieautomaat (MCB)
Type
  • Accessoire
  • Accessoire voor aardlekschakelaar
Toepassing
Schakelmateriaal voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominale schakelstroom
1.7 A
Geschikt voor stroom van hoofdcontact-unit - max
3.4 A

Productspecificatie exporteren

Bedradingsschema’s

eCAD model

Installatiehandleidingen

Tekeningen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.