Document downloaden () van 20
We make what matters work*

254834
Model Code: M22-DZ-B-GB14

Eaton Moeller® series M22 vrijgaveknop, blauw, Frontring titaan, RESET

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 vrijgaveknop
Catalogusnummer
254834
EAN
4015082548346
Productlengte/-diepte
120 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.013 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508
EN 60947
IEC 60947
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
Modelcode
M22-DZ-B-GB14

Productspecificaties

Gebruikt met
ZB150
ZB32
ZE
Z5
ZB12
ZB65
ZW7...
Type
Vlak
Kleur bedieningselement
Blauw
Kenmerken
Met opschrift
Uitvoering actuator
Terugverend
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Frontring
Knopkleur
Blauw
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Aantal commandoposities
1
Openingsdiameter
22 mm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Kleur frontring
Chroom
Materiaal frontring
Kunststof
Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP67
Uitvoering frontelement
Vlak
Lenstype
Rond
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Productcategorie
Accessoires

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.