Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

259442
NZM1-XU208-240AC

Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel, 208-240 VAC, voor NZM1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
Catalogusnummer
259442
EAN
4015082594428
Productlengte/-diepte
37 mm
Hoogte van product
66 mm
Breedte van product
32 mm
Gewicht van product
0.072 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
UL489
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
CSA certified
Modelcode
NZM1-XU208-240AC

Leveringsprogramma

Frame
NZM1
Speciale voorzieningen
  • Niet-vertraagde uitschakeling van NZM-vermogensautomaat of N-lastscheider wanneer de stuurspanning daalt tot onder 35 - 70% US.
  • Te gebruiken bij noodstopapparaten in combinatie met een noodstopknop.
  • Wanneer de onderspanningsonderbreking is uitgeschakeld, onbedoeld contact met de primaire contacten van de stroomonderbreker wordt voorkomen bij het inschakelen.
  • Onderspanningsafschakelspoel kan niet gelijktijdig worden geïnstalleerd met NZM...-XHIV... hulpcontact met vervroegde inschakeling of NZM...-XA...arbeidsstroomafschakelspoel.
Geschikt voor
Lastschakelaar
Type
  • Accessoire
  • Onderspanningsafschakelspoel
Gebruikt met
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Technical data - electrical

Drop-out-spanning van onderspanningschakelaar AC/DC - max
0,7 x Us
Drop-out-spanning van onderspanningschakelaar AC/DC - min
0,35 x Us
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Opgenomen vermogen
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC)
Nominale regelnetspanning
208 - 240 V 50/60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
208 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
208 V
Rated control voltage (relay contacts)
240 V AC
208 V AC
Reaction time
19 ms
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Type spanning
AC

Technical data - mechanical

Aansluittype
Met klemmenaansluitblok aan de linkerzijde van de schakelaar
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
0
Speciale voorzieningen
  • Niet-vertraagde uitschakeling van NZM-vermogensautomaat of N-lastscheider wanneer de stuurspanning daalt tot onder 35 - 70% US.
  • Te gebruiken bij noodstopapparaten in combinatie met een noodstopknop.
  • Wanneer de onderspanningsonderbreking is uitgeschakeld, onbedoeld contact met de primaire contacten van de stroomonderbreker wordt voorkomen bij het inschakelen.
  • Onderspanningsafschakelspoel kan niet gelijktijdig worden geïnstalleerd met NZM...-XHIV... hulpcontact met vervroegde inschakeling of NZM...-XA...arbeidsstroomafschakelspoel.

Technical data - mechanical - terminals

Aansluitvermogen (massieve/flexibele ader)
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) voor onderspanningsvrijgave, met adereindhuls met uitschakelvertraging
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) voor onderspanningsvrijgave, met adereindhuls met uitschakelvertraging
18 - 14 AWG (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel
18 - 14 AWG (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls
18 - 14 AWG (1x) voor onderspanningsuitschakelspoel, afvalvertraagd
18 - 14 AWG (2x) voor onderspanningsvrijgave, afvalvertraagd

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.