Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

259602
Model Code: NZM2/3-XUHIV24DC

Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel, 24 V DC, +2 vroegtijdige no, voor NZM2/3

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM onderspanningsafschakelspoel
Catalogusnummer
259602
EAN
4015082596026
Productlengte/-diepte
42 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.1 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
CE marking
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
UL489
CSA (File No. 22086)
UL listed
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
Modelcode
NZM2/3-XUHIV24DC

Delivery program

Type
Onderspanningsafschakelspoel met voorijlend hulpcontact
Speciale voorzieningen
  • Onderspanningsafschakelspoel met 2 voorijlende hulpcontacten, bijv., voor voorijlende aansluiting van onderspanningsvrijgave in toepassingen met hoofdschakelaar, en ook voor vergrendelings- en lastafschakelcircuits.
  • Te gebruiken bij noodstopapparaten in combinatie met een noodstopknop.
  • Wanneer de onderspanningsonderbreking is uitgeschakeld, onbedoeld contact met de primaire contacten van de stroomonderbreker wordt voorkomen bij het inschakelen.
  • Vroege uitvoering van hulpcontacten bij in- en uitschakelen (handbediening): ca. 20 ms
  • Onderspanningsvrijgave kan niet gelijktijdig worden geïnstalleerd met NZM...-XHIV... hulpcontact met vervroegde inschakeling of NZM...-XA...arbeidsstroomafschakelspoel.
Frame
NZM2/3
Uitgerust met:
Twee voorijlende hulpcontacten
Geschikt voor
Lastschakelaar
Gebruikt met
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Technical Data - Electrical

Type spanning
DC
Rated control voltage (relay contacts)
24 V DC
Nominale regelnetspanning
24 V DC
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V
Voltage tolerance - min
0.85
Voltage tolerance - max
1.1
Drop-out-spanning van onderspanningschakelaar AC/DC - min
0,35 x Us
Drop-out-spanning van onderspanningschakelaar AC/DC - max
0,7 x Us
Opgenomen vermogen
1,5 VA (AC)
0,8 W (DC)
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Reaction time
19 ms
Minimum command time - min
10 ms
Minimum command time - max
15 ms
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting

Technical Data - Mechanical

Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
2
Aansluittype
met schroefaansluiting
Speciale voorzieningen
  • Onderspanningsafschakelspoel met 2 voorijlende hulpcontacten, bijv., voor voorijlende aansluiting van onderspanningsvrijgave in toepassingen met hoofdschakelaar, en ook voor vergrendelings- en lastafschakelcircuits.
  • Te gebruiken bij noodstopapparaten in combinatie met een noodstopknop.
  • Wanneer de onderspanningsonderbreking is uitgeschakeld, onbedoeld contact met de primaire contacten van de stroomonderbreker wordt voorkomen bij het inschakelen.
  • Vroege uitvoering van hulpcontacten bij in- en uitschakelen (handbediening): ca. 20 ms
  • Onderspanningsvrijgave kan niet gelijktijdig worden geïnstalleerd met NZM...-XHIV... hulpcontact met vervroegde inschakeling of NZM...-XA...arbeidsstroomafschakelspoel.

Technical Data - Mechanical - Terminals

Aansluitvermogen (massieve/flexibele ader)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel met adereindhuls
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) voor onderspanningsvrijgave, met adereindhuls met uitschakelvertraging
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) voor onderspanningsvrijgave, met adereindhuls met uitschakelvertraging
18 - 14 AWG (2x) bij arbeidsstroomafschakelspoel
18 - 14 AWG (2x) voor onderspanningsvrijgave, afvalvertraagd
18 - 14 AWG (1x) bij arbeidsstroomafschakelspoel
18 - 14 AWG (1x) voor onderspanningsvrijgave, afvalvertraagd

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.