Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Raamklem, 3p, tot 630 A
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM aansluitingstype
|
| Catalogusnummer |
260042
|
| EAN |
4015082600426
|
| Productlengte/-diepte |
120.5 mm
|
| Hoogte van product |
275 mm
|
| Breedte van product |
140 mm
|
| Gewicht van product |
0.41 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificering |
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1432-01) UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified IEC60947 UL listed UL (File No. E31593) CE marking |
| Modelcode |
NZM3-XKC
|
| Type |
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Ampèrewaarde |
≦ 630 A
|
| Frame |
NZM3
|
| Geschikt voor |
Koper kabel
Driepolig |
| Gebruikt met |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
| Ampèrewaarde |
≦ 630 A
|
| Aansluitvermogen (meeraderige kabel) |
35 mm² - 240 mm² (1x)
2 - 500 AWG/kcmil (1x) 25 mm² - 120 mm² (2x) 4 - 250 AWG/kcmil (2x) |
| Aansluitvermogen (koperstrip) |
Max. 500 A: 6 segmenten van 16 mm x 0,8 mm - 10 segmenten van 24 mm x 1 mm of 11 segmenten van 21 mm x 1 mm
630 A: 10 segmenten van 24 mm x 1 mm + 5 segmenten van 24 mm x 1 mm of 8 segmenten Van 24 mm x 1 mm (2x) |
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| Model |
Overig
|