Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). draaigreep, afsluitbaar, maat 1
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM bedieningselement
|
| Catalogusnummer |
260125
|
| EAN |
4015082601256
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
54 mm
|
| Breedte van product |
90 mm
|
| Gewicht van product |
0.195 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificering |
CSA (Class No. 1437-01)
UL489 UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) UL listed CE marking IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified CSA (File No. 22086) |
| Modelcode |
NZM1-XDV
|
| Kenmerken |
Afsluitbaar
Standaard: zwart/grijs |
| Uitgerust met: |
Hangslot
|
| Frame |
NZM1
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Geschikt voor |
Vermogensautomaat
Schakelscheider |
| Type |
|
| Gebruikt met |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Activeringstype |
Draaigreep
|
| Kleur |
Zwart
|
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP20
4X. 12 |
| Vergrendelingsvoorziening |
Afsluitbaar in de 0-stand op de handgreep met behulp van maximaal 3 hangsloten
|
| Speciale voorzieningen |
|