Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Deurkoppelingshandgreep, vergrendelbaar op de hendel, maat 1
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM bedieningselement
|
| Catalogusnummer |
260172
|
| EAN |
4015082601720
|
| Productlengte/-diepte |
75 mm
|
| Hoogte van product |
190 mm
|
| Breedte van product |
90 mm
|
| Gewicht van product |
0.638 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificering |
CSA (File No. 22086)
IEC60947 CE marking UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL489 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) |
| Modelcode |
NZM1-XTVDV
|
| Kenmerken |
Afsluitbaar
Standaard: zwart/grijs |
| Uitgerust met: |
Hangslot
|
| Frame |
NZM1
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Geschikt voor |
Schakelscheider
Vermogensautomaat |
| Type |
|
| Gebruikt met |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Kleur |
Zwart
|
| Deksel-/deurtype |
Deurvergrendeling niet uitgeschakeld in de vergrendelde UIT- en AAN-stand
Deurvergrendeling kan worden gewijzigd in de ontgrendelde stand ON Deur kan worden geopend in OFF Deurvergrendeling kan zo worden aangepast dat deze van buitenaf kan worden ontgrendeld met een schroevendraaier |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Vergrendelingsnummer |
Dubbel vergendelbaar
|
| Vergrendelingsvoorziening |
Via greep modificeerbaar ook in de I-stand
Met deurvergrendeling Vergrendelbaar op de handgreep op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten |
| Speciale voorzieningen |
|