Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Verlengingsas, voor max. inbouwdiepte = 400 mm, NZM1/2
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM accessoire bedieningselement
|
| Catalogusnummer |
261232
|
| EAN |
4015082612320
|
| Productlengte/-diepte |
290 mm
|
| Hoogte van product |
12 mm
|
| Breedte van product |
12 mm
|
| Gewicht van product |
0.126 kg
|
| Voldoet aan: |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Modelcode |
NZM1/2-XV4
|
| Type |
|
| Kenmerken |
400 mm max. inbouwdiepte
|
| Speciale voorzieningen |
lengte 290 mm, willekeurig inkortbaar
|
| Frame |
NZM1/2
|
| Uitgerust met: |
Verlengingsas, 1 stuk
|
| Gebruikt met |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) |
| Hoogte dwarsdoorsnede |
8 mm
|
| Breedte dwarsdoorsnede |
8 mm
|
| Speciale voorzieningen |
lengte 290 mm, willekeurig inkortbaar
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|