Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

265758
NZMN4-AE630

Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Automaat, 3p, 630A, railsysteemklem voor CU N, frame 4, AE630

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
Catalogusnummer
265758
EAN
4015082657581
Productlengte/-diepte
401 mm
Hoogte van product
207 mm
Breedte van product
210 mm
Gewicht van product
15.52 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC
IEC/EN 60947
Modelcode
NZMN4-AE630

Aanvullende informatie

Functies
Installatie- en kabelbeveiliging

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
630 A
Toepassing
Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 525 V
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
NZM4
Kenmerken
Motoraandrijving optioneel
Beveiligingsunit
Aantal polen
Driepolig
Beveiligingssysteem
Elektronische beveiliging
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Effectieve stroommeting (R.m.s.) en thermisch geheugen
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 630 A
Type
Vermogensautomaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
65 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
630 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
630 A
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Type handgreep
Tuimelhendel
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
7560 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
1260 A
Isolatie
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
Levensduur, elektrisch
2000 schakelingen bij 415 V AC-3
2000 schakelingen bij 400 V AC-3
3000 schakelingen bij 400 V AC-1
3000 schakelingen bij 415 V AC-1
1000 schakelingen bij 690 V AC-3
2000 schakelingen bij 690 V AC-1
Aantal acties per uur - max
60
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max
630 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min
315 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten
6000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten
8000 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
1.000 V AC
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz
37 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
37 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz
26 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz
19 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz
15 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz
105 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s)
12 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
12 kA
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
11340 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
1260 A
Totale verbreektijd bij kortsluiting
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Gebruikscategorie
A (IEC/EN 60947-2)
Voltage-classificatie
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Beschermingsgraad
IP20
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
Beschermingsgraad (IP), voorzijde
IP66 (met deurkoppelingshandgreep)
IP40 (met afdekraam)
Beschermingsgraad (afsluitingen)
IP00 (afsluitingen, fasescheider en stripklem)
IP10 (tunnelklem)
Levensduur, mechanische
10.000 schakelingen
Montagemethode
Vast
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schokbestendigheid
15 g (halfsinusstoot 11 ms)
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Effectieve stroommeting (R.m.s.) en thermisch geheugen
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 630 A

Technical data - mechanical - terminals

Optionele terminals
Aansluiting aan de achterzijde. Stripaansluiting. Tunnelklem
Standaard klemmen
Schroefklem
Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel)
240 mm² (2x) bij verlenging breedte achterzijde
50 mm² (4x) aan achterzijde 2-gaten moduleplaat
70 mm x 185 mm (2x) aan de achterzijde 1-gats moduleplaat
185 mm x 240 mm (1x) aan de achterzijde 1-gats moduleplaat
70 mm x 240 mm (6x) bij verlenging breedte achterzijde
Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel)
50 mm² - 240 mm² (4x) bij 4-gats tunnelklem
Aansluitvermogen (stuurkabel)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Aansluitvermogen (koperrail)
Max. 80 mm x 10 mm (2x) bij verlenging breedte achterzijde
Min. 60 mm x 10 mm bij verlenging breedte achterzijde
Max. 50 mm x 10 mm (2x) aan de achterzijde 1-gat moduleplaat
50 mm x 10 mm (2x) aan de achterzijde 2-gats moduleplaat
Min. 25 mm x 5 mm aan de achterzijde 1-gats moduleplaat
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direct bij aansluiting aan achterzijde van schakelaar
Min. 25 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
M10 bij schroefverbinding achterzijde
Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel)
95 mm² - 185 mm² (2x) aan achterzijde 2-gaten moduleplaat
120 mm x 300 mm (1x) aan de achterzijde 1-gats moduleplaat
95 mm x 300 mm (2x) aan de achterzijde 1-gats moduleplaat
95 mm x 240 mm (6x) bij verlenging breedte achterzijde
35 mm² - 185 mm² (4x) aan achterzijde 2-gats moduleplaat
300 mm² (4x) bij verlenging breedte achterzijde
50 mm² - 240 mm² (4x) bij 4-gats tunnelklem
Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel)
120 mm x 185 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
50 mm x 185 mm (4x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
Aansluitvermogen (koperstrip)
Max. 10 segmenten van 32 mm x 1 mm (2x) bij band
10 segmenten van 50 mm x 1 mm (2x) bij moduleplaat met 1 gat
Min. 6 segmenten van 16 mm x 0.8 mm bij bandklem
Max. 10 segmenten van 50 mm x 1 mm (2x) bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)
Min. 5 segmenten van 25 mm x 1 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)
10 segmenten van 80 mm x 1 mm (2x) bij verlenging van de breedte aan de achterkant

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.