Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

265792
NZMH4-ME875

Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Automaat, 3p, 875A, H, 4

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
Catalogusnummer
265792
EAN
4015082657925
Productlengte/-diepte
401 mm
Hoogte van product
207 mm
Breedte van product
210 mm
Gewicht van product
21 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60947
IEC
Modelcode
NZMH4-ME875

Aanvullende informatie

Functies
Motorbeveiliging
Fase-uitvalgevoelig

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
875 A
Toepassing
Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 525 V
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
NZM4
Uitgerust met:
Thermische beveiliging
Aantal polen
Driepolig
Beveiligingssysteem
Elektronische beveiliging
Speciale voorzieningen
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • De stroomonderbreker voldoet aan alle eisen voor de AC-3-schakelcategorie.
  • Effectieve stroommeting (R.m.s.) en thermisch geheugen
  • Instelbaretraagheidsinstelling om stroompieken te overwinnen tr bij 6 x Ir ook oneindig (zonder overbelastingsvrijgave)
  • Alle AC-3-specificaties gelden voor direct schakelen door de stroomonderbreker onder normale bedrijfsomstandigheden. If, bijvoorbeeld, een magneetschakelaar neemt onder normale bedrijfsomstandigheden de AC-3-schakeling over, de volledige nominale ononderbroken stroom van toepassing is op de vermogensautomaat, In = Iu.
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 875 A
Type
Vermogensautomaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
84,98 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
875 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
875 A
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Type handgreep
Tuimelhendel
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
12250 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
875 A
Isolatie
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
Levensduur, elektrisch
2000 schakelingen bij 690 V AC-1
3000 schakelingen bij 415 V AC-1
3000 schakelingen bij 400 V AC-1
1000 schakelingen bij 690 V AC-3
2000 schakelingen bij 400 V AC-3
2000 schakelingen bij 415 V AC-3
Aantal acties per uur - max
60
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max
875 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min
438 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten
6000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten
8000 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 230 V
250 kW
Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 400 V
500 kW
Nominale bedrijfsstroom
588 A (690 V AC-3)
820 A (400 V AC-3)
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz
50 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz
187 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz
100 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s)
19.2 kA
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
19.2 kA
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
12250 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
1750 A
Totale verbreektijd bij kortsluiting
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Gebruikscategorie
B (IEC/EN 60947-2)
Voltage-classificatie
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Beschermingsgraad
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
IP20
Beschermingsgraad (IP), voorzijde
IP40 (met afdekraam)
IP66 (met deurkoppelingshandgreep)
Beschermingsgraad (afsluitingen)
IP10 (tunnelklem)
IP00 (afsluitingen, fasescheider en stripklem)
Levensduur, mechanische
10.000 schakelingen
Montagemethode
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Vast
Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Vinger- en handaanrakingsveilig conform VDE 0106 deel 100
Schokbestendigheid
15 g (halfsinusstoot 11 ms)
Speciale voorzieningen
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • De stroomonderbreker voldoet aan alle eisen voor de AC-3-schakelcategorie.
  • Effectieve stroommeting (R.m.s.) en thermisch geheugen
  • Instelbaretraagheidsinstelling om stroompieken te overwinnen tr bij 6 x Ir ook oneindig (zonder overbelastingsvrijgave)
  • Alle AC-3-specificaties gelden voor direct schakelen door de stroomonderbreker onder normale bedrijfsomstandigheden. If, bijvoorbeeld, een magneetschakelaar neemt onder normale bedrijfsomstandigheden de AC-3-schakeling over, de volledige nominale ononderbroken stroom van toepassing is op de vermogensautomaat, In = Iu.
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 875 A
Techniek uitschakelen
Elektronisch

Technical data - mechanical - terminals

Optionele terminals
Aansluiting aan de achterzijde. Stripaansluiting. Tunnelklem
Standaard klemmen
Schroefklem
Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel)
240 mm² (2x) bij verlenging breedte achterzijde
70 mm x 240 mm (6x) bij verlenging breedte achterzijde
185 mm x 240 mm (1x) aan de achterzijde 1-gats moduleplaat
50 mm² (4x) aan achterzijde 2-gaten moduleplaat
70 mm x 185 mm (2x) aan de achterzijde 1-gats moduleplaat
Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel)
50 mm² - 240 mm² (4x) bij 4-gats tunnelklem
Aansluitvermogen (stuurkabel)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Aansluitvermogen (koperrail)
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direct bij aansluiting aan achterzijde van schakelaar
Min. 25 mm x 5 mm aan de achterzijde 1-gats moduleplaat
Max. 80 mm x 10 mm (2x) bij verlenging breedte achterzijde
50 mm x 10 mm (2x) aan de achterzijde 2-gats moduleplaat
Min. 60 mm x 10 mm bij verlenging breedte achterzijde
Max. 50 mm x 10 mm (2x) aan de achterzijde 1-gat moduleplaat
Min. 25 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
M10 bij schroefverbinding achterzijde
Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel)
95 mm x 240 mm (6x) bij verlenging breedte achterzijde
95 mm² - 185 mm² (2x) aan achterzijde 2-gaten moduleplaat
300 mm² (4x) bij verlenging breedte achterzijde
50 mm² - 240 mm² (4x) bij 4-gats tunnelklem
95 mm x 300 mm (2x) aan de achterzijde 1-gats moduleplaat
35 mm² - 185 mm² (4x) aan achterzijde 2-gats moduleplaat
120 mm x 300 mm (1x) aan de achterzijde 1-gats moduleplaat
Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel)
120 mm x 185 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
50 mm x 185 mm (4x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
Aansluitvermogen (koperstrip)
Max. 10 segmenten van 50 mm x 1 mm (2x) bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)
10 segmenten van 80 mm x 1 mm (2x) bij verlenging van de breedte aan de achterkant
Min. 6 segmenten van 16 mm x 0.8 mm bij bandklem
Max. 10 segmenten van 32 mm x 1 mm (2x) bij band
Min. 5 segmenten van 25 mm x 1 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst)
10 segmenten van 50 mm x 1 mm (2x) bij moduleplaat met 1 gat

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.