Reset
Reset
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Vermogensautomaat 3p, 250A
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM lastscheider
|
| Catalogusnummer |
266007
|
| EAN |
4015082660079
|
| Productlengte/-diepte |
142 mm
|
| Hoogte van product |
185 mm
|
| Breedte van product |
105 mm
|
| Gewicht van product |
1.891 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
IEC |
| Modelcode |
PN2-250
|
| Toepassing |
Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 690 V
|
| Type |
Lastscheider
|
| Uitvoering frame beveiligingsschakelaar |
PN2
|
| Verbinding |
Schroef
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Ampèrewaarde |
250 A
|
| Kenmerken |
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar Uitvoering als noodstopinrichting |
| Speciale voorzieningen |
|
| Voltage-classificatie |
690 V - 690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten |
6000 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten |
8000 V
|
| Nominale bedrijfsstroom |
250 A (415 V AC-22/23A, inschakel- en uitschakelvermogen)
250 A (690 V AC-22/23A, inschakel- en uitschakelvermogen) |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom met voorzekering |
100 kA bij 400/415 V
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL 80 kA bij 690 V |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom met nazekering |
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
80 kA bij 690 V 100 kA bij 400/415 V |
| Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s) |
3.5 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
3.5 kA
|
| Ampèrewaarde |
250 A
|
| Nominale bedrijfsfrequentie |
50 Hz
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz |
5.5 kA
|
| Nominale bedrijfsspanning bij AC-23, 400 V |
132 kW
|
| Zekeringen kortsluitbeveiliging - max |
250 A gL
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Isolatie |
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
300 V AC (tussen de hulpcontacten) |
| Aantal acties per uur - max |
120
|
| Type handgreep |
Zwenkhefboom
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Levensduur, elektrisch |
10.000 schakelingen bij 415 V AC-1
5000 schakelingen bij 690 V AC-3 7500 schakelingen bij 690 V AC-1 7500 schakelingen bij 415 V AC-3 10.000 schakelingen bij 400 V AC-1 7500 schakelingen bij 400 V AC-3 |
| Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
| Montagemethode |
Installatie van de verdeler
Grondmontage Tussenbouw Vast Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Montagemethode |
Installatie van de verdeler
Grondmontage Tussenbouw Vast Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Beschermingsgraad |
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gebied van de HMI-apparaten)
Overig |
| Beschermingsgraad (IP), voorzijde |
IP66 (met deurkoppelingshandgreep)
IP40 (met afdekraam) IP20 |
| Beschermingsgraad (afsluitingen) |
IP00 (afsluitingen, Fase isolatoren bandklem)
IP10 (tunnelklem) |
| Bescherming tegen rechtstreeks contact. |
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schokbestendigheid |
20 g (half-sinusvormige schock 20 ms)
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal schakelaars |
1
|
| Kleur handgreep |
Zwart
|
| Stand van schakelaars |
I, 0
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Speciale voorzieningen |
|
| Levensduur, mechanische |
20.000 schakelingen
|
| Standaard klemmen |
Schroefklem
|
| Optionele terminals |
Raamklem. Aansluiting aan de achterzijde. Tunnelklem
|
| Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel) |
10 mm x 16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
10 mm x 16 mm (2x) aansluiting direct op achterzijde van schakelaar 16 mm² (1x) bij tunnelklem |
| Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel) |
25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem met 1 aansluiting
|
| Aansluitvermogen (koperrail) |
Max. 24 mm x 8 mm aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
M8 bij schroefaansluiting achterzijde Min. 16 mm x 5 mm aansluiting direct op achterzijde van schakelaar |
| Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel) |
6 mm x 16 mm (2x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
10 mm² - 16 mm² (1x) bij raamklem 16 mm² (1x) bij tunnelklem 6 mm² - 16 mm² (2x) op raamklem 10 mm x 16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat |
| Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel) |
25 mm² - 70 mm² (2x) bij raamklem
25 mm² - 185 mm² (1x) bij raamklem 25 mm² x 70 mm² (2x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat 25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem met 1 aansluiting 25 mm² x 185 mm² (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat |
| Aansluitvermogen (koperstrip) |
Max. 8 segmenten van 15,5 mm x 0,8 (2x) mm bij raamklem
Max. 10 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij raamklem Max. 10 segmenten van 24 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst) Min. 2 stukken van 16 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst) Min. 2 segmenten van 9 mm x 0,8 mm bij raamklem |
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
250 A
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
48 W
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| Functies |
Hoofdschakelaars/scheiders
Vergrendelbaar |