Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

266136
Model Code: M12B

Eaton Moeller® series M12 paneelstekker M12, B-gecodeerd, +doorvoer, M20, IP66_x, 250 V, 4A

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M12 accessoire paneel stekker
Catalogusnummer
266136
EAN
4015082661366
Productlengte/-diepte
25 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
25 mm
Gewicht van product
0.009 kg
Certificering
CE
Modelcode
M12B

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W

Elektrische waarde

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
250 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
4 A gG/gL, Zekering, Contacten

Features & functions

Materiaal
Gegoten
Aantal polen
Vierpolig

Algemene informatie

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Overig
Beschermingsgraad
IP66
Levensduur, mechanische
500 insteekcycli
Overspanningscategorie
II
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Accessoires
Type
M12, B-gecodeerd

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.