Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

266144
LSM-11

Eaton Moeller® series LSM veiligheidseindschakelaar, LS(M)-…, stootnok, basisapparaat, uitbreidbaar, 1 no, 1 nc, EN 50047 vorm B, geel, metaal, Cage clamp, -25 - +70 °C

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series LSM veiligheidseindschakelaar
Catalogusnummer
266144
EAN
4015082661441
Productlengte/-diepte
33.5 mm
Hoogte van product
76.5 mm
Breedte van product
31 mm
Gewicht van product
0.147 kg
Certificering
DNV
CSA
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
Opmerkingen bij catalogus
Het gebruik van het product in gebieden die zijn blootgesteld aan ozon en UV-straling, of bij temperaturen onder nul in onbeschermde buitenomgevingen (bijv. op hoogtes boven 1000 m, onbeschermde blootstelling aan zonlicht), kan de beschermingsgraad verminderen. De klant/gebruiker dient de gehele aanvraag dienovereenkomstig te valideren. Indien van toepassing, dient het gebruik van de LS-…-CC (Cold Climate) varianten te worden overwogen.
Modelcode
LSM-11

Actor

Bedieningskracht aan begin/eind van slag
1,0 N/8,0 N
Bedieningskoppel van roterende aandrijvingen
0.2 Nm
Actuatortype
Stootnok
Draaisnelheid
Max. 1/0,5 m/s (met DIN cam, mechanische bediening)
voor een bedieningshoek α = 0°/30°

Omgevingscondities, mechanisch

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
25 g, standaard werkend contact, mechanisch, halfsinusstoot 20 ms
Temperatuurbestendigheid
100 °C, contacttemperatuur van rolkop

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.17 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
400 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V
0.8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 6 A gG/gL, zekering, contacten
Voedingsfrequentie
Max. 400 Hz, contacten
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA

Features & functions

Model
EN 50047 formulier B
Type elektrische aansluiting
Kabelinvoer metrisch
Kleur behuizing
gele afdekking
Behuizingsmateriaal
Metaal
Kenmerken
Gedwongen openend
Positieve opening
Uitbreidbaar
Schakelfunctietype
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)

Algemene informatie

Aansluittype
Cage clamp
Beschermingsgraad
IP66/IP67
NEMA overig
Levensduur
8.000.000 mechanische bewerkingen
Bedrijfsfrequentie
6000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Stootnok
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Herhalingsnauwkeurigheid
0,15 mm (contacten/schakelcapaciteit)
Geschikt voor
Veiligheidsfuncties
Type
Veiligheidseindschakelaar

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.