Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

266626
NZM1-XHB

Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Hoofdschakelaarbouwset, handgreep zwart, maat 1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM bedieningselement
Catalogusnummer
266626
EAN
4015082666262
Productlengte/-diepte
190 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
0.742 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
IEC60947
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
UL489
UL (File No. E140305)
CSA certified
Modelcode
NZM1-XHB

Leveringsprogramma

Kenmerken
Afsluitbaar
Met zwarte deurkoppelingshandgreep
Uitgerust met:
Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje in Duits/Engels
Zwart-gele bliksemschicht
Deurkoppelingshandgreep met draaibediening
Verlengingsas
Asverlenging NZM…-XV4
Hangslot
Frame
NZM1
Speciale voorzieningen
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Voor verbeterde spanningsrailmantel aan de ingangszijde, bestel IP2X-bescherming tegen contact met een vinger.
  • set voor gebruik als hoofdschakelaar
Geschikt voor
Schakelscheider
Vermogensautomaat
Type
Hoofdschakelaarbouwset
Gebruikt met
N(S)1(-4)
PN1(-4)
NZM1(-4)

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Technical data - mechanical

Kleur
Zwart
Deksel-/deurtype
Deurvergrendeling kan zo worden aangepast dat deze van buitenaf kan worden ontgrendeld met een schroevendraaier
Mag nadat de deurvergrendeling is geactiveerd niet worden geopend bij AAN (ON) of UITSCHAKELING (TRIP). Mag alleen worden geopend bij UIT
Deurvergrendeling niet uitgeschakeld in vergrendelde OFF-stand.
Deurvergrendeling kan ook worden gewijzigd in stand I
Deurvergrendeling kan alleen worden ingeschakeld wanneer de deur gesloten is
Deurvergrendeling in OFF met maximaal 3 hangsloten
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Vergrendelingsvoorziening
afsluitbaar in de 0-stand op de hendel op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten
Met deurvergrendeling
Kan ook worden gewijzigd in stand I
Speciale voorzieningen
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Voor verbeterde spanningsrailmantel aan de ingangszijde, bestel IP2X-bescherming tegen contact met een vinger.
  • set voor gebruik als hoofdschakelaar

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.