Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

266627
NZM2-XHB

Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Hoofdschakelaarbouwset, handgreep zwart, maat 2

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM bedieningselement
Catalogusnummer
266627
EAN
4015082666279
Productlengte/-diepte
190 mm
Hoogte van product
110 mm
Breedte van product
110 mm
Gewicht van product
0.906 kg
Voldoet aan:
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificering
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
CE marking
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA certified
IEC60947
Modelcode
NZM2-XHB

Leveringsprogramma

Kenmerken
met zwarte deurkoppelingshandgreep
Afsluitbaar
Uitgerust met:
Asverlenging NZM…-XV4
Deurkoppelingshandgreep met draaibediening
Zwart-gele bliksemschicht
Verlengingsas
Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje in Duits/Engels
Hangslot
Frame
NZM2
Speciale voorzieningen
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Voor verbeterde spanningsrailmantel aan de ingangszijde, bestel IP2X-bescherming tegen contact met een vinger.
  • set voor gebruik als hoofdschakelaar
Geschikt voor
Schakelscheider
Vermogensautomaat
Type
Hoofdschakelaarbouwset
Gebruikt met
NZM2(-4)
PN2(-4)
N(S)2(-4)

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Technical data - mechanical

Kleur
Zwart
Deksel-/deurtype
Deurvergrendeling kan alleen worden ingeschakeld wanneer de deur gesloten is
Deurvergrendeling niet uitgeschakeld in vergrendelde OFF-stand.
Mag nadat de deurvergrendeling is geactiveerd niet worden geopend bij AAN (ON) of UITSCHAKELING (TRIP). Mag alleen worden geopend bij UIT
Deurvergrendeling kan zo worden aangepast dat deze van buitenaf kan worden ontgrendeld met een schroevendraaier
Deurvergrendeling kan ook worden gewijzigd in stand I
Deurvergrendeling in OFF met maximaal 3 hangsloten
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Vergrendelingsvoorziening
afsluitbaar in de 0-stand op de hendel op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten
Met deurvergrendeling
kan ook worden gewijzigd in stand I.
Speciale voorzieningen
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Voor verbeterde spanningsrailmantel aan de ingangszijde, bestel IP2X-bescherming tegen contact met een vinger.
  • set voor gebruik als hoofdschakelaar

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.