Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20

269496
Model Code: DX-LN1-013

Eaton DX smoorspoel, 1-fase, 260 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 13 A, 2,25 mH

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DX hoofdsmoorspoel
Catalogusnummer
269496
EAN
4015082694968
Productlengte/-diepte
67 mm
Hoogte van product
90 mm
Breedte van product
84 mm
Gewicht van product
1.5 kg
Certificering
UL
CSA
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN 61558-2-20-2000
Modelcode
DX-LN1-013

Features & Functions

Uitgerust met:
PE-nok
Aansluitklemmen
Aantal fasen
1
Aantal polen
Enkelpolig

General information

Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Arbeidsfactor
100 %
Isolatieklasse
B
Productcategorie
Accessoires
Geschikt als
Net reactantie spoel
Gebruikt met
DA1
DC1
DE1
DM1

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Vrije ruimte > 50 mm
Horizontaal opgehangen
Verticaal staand
Schokbestendigheid
Schokduur: 11 ms
3 schokken
Trillingsbestendigheid
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 5000 m met stroomvermindering
Max. 1000 m
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Details bedrijfstemperatuur
-25 - 40 °C (tot 70 °C met derating)

Terminal capacities

Aansluitvermogen
4 mm²
20 - 10 AWG
Aanhaalmoment
0,8 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Toegestane aansluitingsspanning
Max. 260 V AC (50/60 Hz)
Nominale stroom (Ith) bij nominale spanning DC - max
13 A
Nominale frequentie - min
50 Hz
Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale inductantie
2.25 mH
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
13 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
13 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
260 V
Relatieve kortsluitspanning
4 %
Spanningsdip Uk
4 %

Design verification

Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
13 A
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.