Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

269500
Model Code: DX-LN3-004

Eaton DX smoorspoel, Driefasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 3,9 A, 7,51 mH

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DX hoofdsmoorspoel
Catalogusnummer
269500
EAN
4015082695002
Productlengte/-diepte
66 mm
Hoogte van product
118 mm
Breedte van product
115 mm
Gewicht van product
1.5 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
EN 61800-3
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 61800-5
UL 508C
VDE
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E167225
CE
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Certified by UL for use in Canada
CSA
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000
Modelcode
DX-LN3-004

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Vrije ruimte > 50 mm
Verticaal staand
Horizontaal opgehangen
Schokbestendigheid
3 schokken
Schokduur: 11 ms
Trillingsbestendigheid
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 1000 m
Max. 5000 m met stroomvermindering
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Details bedrijfstemperatuur
-25 - 40 °C (tot 70 °C met derating)

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
17 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
3.9 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Toegestane aansluitingsspanning
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
Nominale stroom (Ith) bij nominale spanning DC - max
3.9 A
Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale frequentie - min
50 Hz
Nominale inductantie
7.51 mH
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
3.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
3.9 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
550 V
Relatieve kortsluitspanning
4 %
Nominale spanning - max
480 V
Spanningsdip Uk
4 %

Features & Functions

Uitgerust met:
Aansluitklemmen
PE-nok
Aantal fasen
3
Aantal polen
Driepolig

General information

Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Arbeidsfactor
100 %
Frequentie
50-60 Hz
Isolatieklasse
B
Productcategorie
Accessoires
Geschikt als
Net reactantie spoel
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Gebruikt met
DA1
DE1
DC1
DM1

Terminal capacities

Aansluitvermogen
20 - 10 AWG
4 mm²
Aanhaalmoment
0,8 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.