Eaton DX smoorspoel, Driefasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 6 A, 4,9 mH
| Productnaam |
Eaton DX hoofdsmoorspoel
|
| Catalogusnummer |
269501
|
| EAN |
4015082695019
|
| Productlengte/-diepte |
66 mm
|
| Hoogte van product |
118 mm
|
| Breedte van product |
115 mm
|
| Gewicht van product |
1.5 kg
|
| Certificering |
CE
CSA IEC/EN61800-3 UL 508C Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada VDE 0570 Part 2-20/2001-04 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-5 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 IEC/EN 61558-2-20-2000 UL UL File No.: E167225 |
| Modelcode |
DX-LN3-006
|
| Inbouwpositie |
Horizontaal opgehangen
Vrije ruimte > 50 mm Verticaal staand |
| Schokbestendigheid |
3 schokken
Schokduur: 11 ms |
| Trillingsbestendigheid |
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g |
| Hoogte |
Max. 5000 m met stroomvermindering
Max. 1000 m |
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-25 °C
|
| Details bedrijfstemperatuur |
-25 - 40 °C (tot 70 °C met derating)
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
19 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Toegestane aansluitingsspanning |
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
|
| Nominale stroom (Ith) bij nominale spanning DC - max |
6 A
|
| Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Nominale inductantie |
4.9 mH
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max |
6 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min |
6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
550 V
|
| Relatieve kortsluitspanning |
4 %
|
| Nominale spanning - max |
480 V
|
| Spanningsdip Uk |
4 %
|
| Uitgerust met: |
Aansluitklemmen
PE-nok |
| Aantal fasen |
3
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Beschermingsgraad |
IP20
NEMA overig |
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Frequentie |
50-60 Hz
|
| Isolatieklasse |
B
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Geschikt als |
Net reactantie spoel
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Gebruikt met |
DA1
DC1 DE1 DM1 |
| Aansluitvermogen |
4 mm²
20 - 10 AWG |
| Aanhaalmoment |
0,8 Nm, schroefklemmen
|