Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

269539
DX-LM3-008

Eaton DX smoorspoel, Driefasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 8 A, 4,1 mH

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DX motorsmoorspoel
Catalogusnummer
269539
EAN
4015082695392
Productlengte/-diepte
265 mm
Hoogte van product
265 mm
Breedte van product
270 mm
Gewicht van product
4.8 kg
Certificering
IEC/EN61800-3
UL File No.: E167225
Certified by UL for use in Canada
CSA
CE
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL
UL 508C
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
Modelcode
DX-LM3-008

Omgevingscondities, mechanisch

Inbouwpositie
Horizontaal opgehangen
Verticaal staand
Vrije ruimte > 50 mm
Schokbestendigheid
3 schokken
Schokduur: 11 ms
Trillingsbestendigheid
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 1000 m
Max. 5000 m met stroomvermindering
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Details bedrijfstemperatuur
-25 - 40 °C (tot 70 °C met derating)

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
32 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
8 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Toegestane aansluitingsspanning
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Vermogensverlies
46 W (5 kHz)
54 W (12 kHz)
32 W (3 kHz)
Nominale stroom (Ith) bij nominale spanning DC - max
8 A
Nominale frequentie - max
400 Hz
Nominale frequentie - min
0 Hz
Nominale inductantie
4.1 mH
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
750 V
Nominale spanning - max
480 V

Features & functions

Uitgerust met:
PE-nok
Aansluitklemmen
Aantal fasen
3
Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Arbeidsfactor
100 %
Frequentie
50-60 Hz
Isolatieklasse
B
Productcategorie
Accessoires
Geschikt als
Rimpelfilter choke
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Gebruikt met
DA1
DC1
DE1
DG1
DM1

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen
4 mm²
20 - 10 AWG
Aanhaalmoment
0,8 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.