Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

269541
Model Code: DX-LM3-011

Eaton DX smoorspoel, Driefasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 11 A, 3 mH

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DX motorsmoorspoel
Catalogusnummer
269541
EAN
4015082695415
Productlengte/-diepte
265 mm
Hoogte van product
265 mm
Breedte van product
270 mm
Gewicht van product
4.8 kg
Certificering
IEC/EN61800-3
CE
IEC/EN61800-5
UL 508C
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
CSA
IEC/EN 61558-2-20-2000
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
UL
Modelcode
DX-LM3-011

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Horizontaal opgehangen
Vrije ruimte > 50 mm
Verticaal staand
Schokbestendigheid
3 schokken
Schokduur: 11 ms
Trillingsbestendigheid
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 1000 m
Max. 5000 m met stroomvermindering
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Details bedrijfstemperatuur
-25 - 40 °C (tot 70 °C met derating)

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
45 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
11 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Toegestane aansluitingsspanning
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Vermogensverlies
66 W (5 kHz)
71 W (12 kHz)
45 W (3 kHz)
Nominale stroom (Ith) bij nominale spanning DC - max
11 A
Nominale frequentie - max
400 Hz
Nominale frequentie - min
0 Hz
Nominale inductantie
3 mH
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
11 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
11 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
750 V
Nominale spanning - max
480 V

Features & Functions

Uitgerust met:
PE-nok
Aansluitklemmen
Aantal fasen
3
Aantal polen
Driepolig

General information

Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Arbeidsfactor
100 %
Frequentie
50-60 Hz
Isolatieklasse
B
Productcategorie
Accessoires
Geschikt als
Rimpelfilter choke
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Gebruikt met
DA1
DC1
DE1
DG1
DM1

Terminal capacities

Aansluitvermogen
20 - 10 AWG
4 mm²
Aanhaalmoment
0,8 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.