Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

272006
LS-11-SW

Eaton Moeller® series LS eindschakelaars, stootnok, basisapparaat, uitbreidbaar, 1 no, 1 nc, Cage clamp, zwart, geïsoleerd materiaal, -25 - +70 °C

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller®-serie LS-positieschakelaar
Catalogusnummer
272006
EAN
4015082720063
Productlengte/-diepte
33.5 mm
Hoogte van product
76.5 mm
Breedte van product
31 mm
Gewicht van product
0.05 kg
Certificering
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
Opmerkingen bij catalogus
Het gebruik van het product in gebieden die zijn blootgesteld aan ozon en UV-straling, of bij temperaturen onder nul in onbeschermde buitenomgevingen (bijv. op hoogtes boven 1000 m, onbeschermde blootstelling aan zonlicht), kan de beschermingsgraad verminderen. De klant/gebruiker dient de gehele aanvraag dienovereenkomstig te valideren. Indien van toepassing, dient het gebruik van de LS-…-CC (Cold Climate) varianten te worden overwogen.
Modelcode
LS-11-SW

Actor

Bedieningskracht aan begin/eind van slag
1,0 N/8,0 N
Bedieningskoppel van roterende aandrijvingen
0.2 Nm
Actuatortype
Stootnok
Draaisnelheid
voor een bedieningshoek α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (met DIN cam, mechanische bediening)

Omgevingscondities, mechanisch

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
25 g, standaard werkend contact, mechanisch, halfsinusstoot 20 ms
Temperatuurbestendigheid
100 °C, contacttemperatuur van rolkop

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
0.17 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
400 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V
0.8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 6 A gG/gL, zekering, contacten
Voedingsfrequentie
Max. 400 Hz, contacten
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA

Features & functions

Type elektrische aansluiting
Kabelinvoer metrisch
Kleur behuizing
Zwart (afdekking)
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Isolatiemateriaal
Kenmerken
Gedwongen openend
Uitbreidbaar
Positieve opening
Schakelfunctietype
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)

Algemene informatie

Aansluittype
Cage clamp
Beschermingsgraad
IP66/IP67
NEMA overig
Levensduur
8.000.000 mechanische bewerkingen
Bedrijfsfrequentie
6000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Stootnok
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Herhalingsnauwkeurigheid
0,15 mm (contacten/schakelcapaciteit)
Geschikt voor
Veiligheidsfuncties
Type
Veiligheidseindschakelaar

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.