Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

277018
DILM17-10(RDC24)

Eaton Moeller® series DILM schakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 no, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC-bekrachtiging, Schroefaansluitingen DILM17-10(RDC24)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
277018
EAN
4015082770181
Productlengte/-diepte
97 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.534 kg
Certificering
UL 60947-4-1
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
UL File No.: E29096
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM17-10(RDC24)

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
5 g, N/C hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
5,3 g, N/O hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, Halfsinusstoot 10 ms
6,9 g, no hoofdcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, Halfsinusstoot 10 ms
7 g, N/O hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
3,5 g, N/C hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, Halfsinusstoot 10 ms

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DIL-SWD SmartWire DT-relaismodule

Contacten

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
80 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
32 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
37 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
35 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
88 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
2.1 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.7 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
18 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.9 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
170 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
170 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
170 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
120 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
238 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
18 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
18 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
35 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
35 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
35 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
10.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
12 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
6 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Elektromagnetische compatibiliteit

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & functions

Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Toepassing
Schakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefaansluitingen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Schakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, Beveiliging tegen direct aanraken bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
2.7 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, insteken, omkeren, kruipgang
AC-1: Niet-inductieve of licht-inductieve belasting, weerstandsovens
Type spanning
DC
Formaat frame
FS2

Magneetsysteem

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
Minimaal afgevlakte tweefasige bruggelijkrichter of driefasige gelijkrichter
0,6 - 0,15 x UC, DC-bekrachting
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC
12 W
Stroomverbruik (afdichting) bij DC
0.9 W
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
27 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
47 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
30 ms

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Veilige isolatie
440 V AC, Tussen spoel en contacten, Volgens EN 61140
440 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
63 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
50 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
35 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
35 A gG/gL

Speciale classificaties

Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
18 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
10 PK 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
3 PK 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
7,5 PK, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
3 PK 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
40 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
40 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1-fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
40 A (480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1-fase)
40 A (600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1-fase)

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtiging (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtiging (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
40 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M3,5, Schroefaanlsuiting, Stuurstroomcircuits
M5, Schroefaanlsuiting, Hoofdstroomkabels
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Schroefaanlsuiting, Standaard schroevendraaier
2, Schroefaanlsuiting, Pozidriv-schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomcircuits
2 x (0,75 - 10) mm², Hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x 16 mm², hoofdstroomkabels
Aanhaalmoment
1,2 Nm, Schroefaansluitingen, Stuurstroomcircuits
3,2 Nm Schroefaansluitingen, Hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (0,75 - 16) mm², Hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 10) mm², Hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, Stuurstroomcircuits
Enkel 18 - 6, dubbel 18 - 8, Hoofdstroomkabels

Productspecificatie exporteren