Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

278439

Eaton Moeller® series ZB motorbeveiligingsrelais, ZB12, Ir= 4 - 6 A, 1 no, 1 nc, directe montage, IP20

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series ZB Thermal overload relay
Catalogusnummer
278439
EAN
4015082784393
Productlengte/-diepte
88 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.142 kg
Certificering
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
CSA Class No.: 3211-03
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
Modelcode
ZB12-6

Contacten

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
5.1 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.7 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 120 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
0.75 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Veilige isolatie
440 V AC, tussen hoofdcircuits, volgens EN 61140
240 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
440 V, tussen hulpcontacten en hoofdcontacten, volgens EN 61140
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
B300 bij tegengestelde polariteit, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
B600 bij tegengestelde polariteit, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
R300, gelijkstroom bekrachtigd (UL/CSA)
Nominale spanning - max
600 VAC

Features & functions

Kenmerken
Reset drukknop handmatig/auto
Test/uit-knop
Tripvrije vrijgave
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947, VDE 0660 deel 102)

Algemene informatie

Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klasse
Klasse 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Beschermingsgraad
IP20
IP00
Formaat frame
ZB12
Montagemethode
Directe montage
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
6 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
4 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
motorbeveiligingsrelais ZB tot 150 A
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
4000 V (hulp- en stuurstroomcircuits)
Schokbestendigheid
10 g, mechanisch, sinusoïdaal, schokduur 10 ms
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Temperatuurcompensatie
≤ 0,25 %/K, residuele fout voor T > 40°
Doorlopend

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
10 A, klasse J/CC, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 6 A gG/gL, zekering, zonder lassen, hulp- en stuurcircuits
20 A gG/gL, zekering, coördinatieklasse "2"
25 A gG/gL, zekering, coördinatieklasse "1"
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M4, aansluitschroef
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
8 mm
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (1 - 4) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (1 - 4) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (1 - 6) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
1 x (1 - 6) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 8, hoofdstroomkabels
2 x (18 - 14), stuurstroomkabels
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
1,8 Nm, schroefklemmen, hoofdstroomkabels

Productspecificatie exporteren