Eaton Moeller® series PKZM0 transformatorbeveiligingsschakelaar, 3p, Ir=8-12A
| Productnaam |
Eaton Moeller® series PKZM0 transformatorbeveiligingsschakelaar
|
| Catalogusnummer |
278492
|
| EAN |
4015082784928
|
| Productlengte/-diepte |
76 mm
|
| Hoogte van product |
93 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.29 kg
|
| Certificering |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CE UL CSA IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 |
| Modelcode |
PKZM0-12-T
|
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
12 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
6.37 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
2.21 W
|
| Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
12 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 440 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 500 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
12 A
|
| Actuatortype |
Draaiknop
|
| Kenmerken |
Fase-uitvalgevoeligheid (conform IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Deel 102)
|
| Uitgerust met: |
Uitgeschakeld-indicator
|
| Functies |
Voor de bescherming van transformatoren met een hoge inschakelstroom
Transformator beveiliging |
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Verbinding |
Schroefaansluitingen
|
| Beschermingsgraad |
IP20
Aansluitingen: IP00 |
| Levensduur, elektrisch |
100.000 schakelingen (bij 400 V, AC-3)
|
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen (hoofdcontacten)
|
| Montagemethode |
DIN-railmontage optioneel
|
| Inbouwpositie |
Kan worden vastgeklikt op IEC/EN 60715 DIN-rail met een hoogte van 7,5 of 15 mm.
|
| Bedrijfsfrequentie |
40 schakelingen/h
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Transformator beveiligingsschakelaar
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Schokbestendigheid |
25 g, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
|
| Geschikt voor |
Ook motoren met rendementsklasse IE3
DIN-rail-montage |
| Temperatuurcompensatie |
≤ 0,25%/K restfout voor T > 40°
-5 - 40 °C conform IEC/EN 60947, VDE 0660 -25 - 55°C, Werkbereik |
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 400 V AC |
38 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 440 V AC |
12 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 500 V AC |
4 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 690 V AC |
2 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 400 V AC |
50 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 440 V AC |
15 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 500 V AC |
15 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 690 V AC |
3 kA
|
| Kortsluitstroom |
60 kA DC, tot 250 V DC, Hoofdgeleidende paden
|
| Classificatie kortsluitstroom (groepsbeveiliging) |
18 kA, 600 V hoogspanningsfout, Zekering, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 600 V hoogspanningsfout, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V hoogspanningsfout, CB, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 600 V hoogspanningsfout, Zekering, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 480 V hoogspanningsfout, Zekering, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 480 V hoogspanningsfout, Zekering, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 480 V hoogspanningsfout, CB, SCCR (UL/CSA) met 600 A, 480 V hoogspanningsfout, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiliging |
Basisapparaat, vaste instelling: 20 x Iu
± 20% tolerantie 224 A, Irm |
| Schakelvermogen |
12 A (3 contacten in serie), DC-5 tot 250 V
12 A, AC-3 tot 690 V |
| Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (1 - 6) mm², adereindhuls conform DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², adereindhuls conform DIN 46228 |
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm² |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 10
|
| Aanhaalmoment |
1,7 Nm, Schroefaansluitingen, Hoofdstroomkabel
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max |
12 A
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min |
8 A
|