Reset
Reset
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. FAZ, 1-polig, afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 1.5 A
| Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Catalogusnummer |
278547
|
| EAN |
4015082785475
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
75.5 mm
|
| Breedte van product |
17.7 mm
|
| Gewicht van product |
0.112 kg
|
| Voldoet aan: |
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform |
| Certificering |
UL 1077
CSA-C22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 North America (UL recognized, CSA certified) IEC/EN 60898 UL (File No. E177451) CSA (Class No. 3215-30) UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8) CE marking CSA (File No. 204453) EN45545-2 IEC 61373 |
| Modelcode |
FAZ-C1,5/1
|
| Klasse stroombegrenzer |
3
|
| Kenmerken |
Extra apparatuur mogelijk
|
| Speciale voorzieningen |
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
|
| Gebruikt met |
FAZ
Installatieautomaat |
| Ampèrewaarde |
1.5 A
|
| Toepassing |
|
| Aantal polen |
Enkelpolig
|
| Aantal polen (beveiligd) |
1
|
| Aantal polen (totaal) |
1
|
| Schakelaareigenschappen |
C
|
| Uitschakelcurve |
C
|
| Type |
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
75 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
1,5 W
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
1.5 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Uitschakelvermogen |
10 kA (UL1077)
|
| Frequentie - max |
60 Hz
|
| Frequentie - min |
50 Hz
|
| Bedrijfsspanning (IEC/EN 60947-2) - max |
254 VAC
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
230 V
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen bij bedrijf (IEC/EN 60898-1) - Ics |
7.5 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen bij bedrijf (IEC/EN 60947-2) - Ics |
7.5 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V |
10 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V |
10 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V |
15 kA
|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V |
15 kA
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) bij max voltage-classificatie |
10 kA
|
| Voltage-classificatie |
240 V AC / 415 V AC
|
| Nominale spanning (IEC/EN 60898-1) |
240 VAC
|
| Nominale spanning (UL CSA 13) |
277 V AC; 48 V DC
|
| Nominale spanning (UL) |
277 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Beschermingsgraad |
IP20
IP20 (IEC) UL/CSA-type: - |
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
1
|