Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

279411
M22-D4-S

Eaton Moeller® series M22 drukknop vast, RMQ-Titan, Bedienelementen niet vlak, terugverend, 4-voudig, tegengestelde drukknoppen niet mechanisch vergrendeld, Frontring titaan

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 4-voudige drukknop
Catalogusnummer
279411
EAN
4015082794118
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
32 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
0.022 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
UL 508
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
VDE
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
Opmerkingen bij catalogus
4-voudig
Modelcode
M22-D4-S

Actor

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Terugverend
veerretour
Kleur frontring
Chroom
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Niet verzonken
Klassiek
Uitgerust met:
Frontring
Functies
Tegengestelde drukknoppen niet mechanisch vergrendeld
Belettering
Geen opschrift
Lenstype
Rond
Aantal commandoposities
4

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen
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
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 4X
NEMA 13
IP66
Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP66
Levensduur, mechanische
200.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: 55 x 55 mm
Type
Drukknop

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.