Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Zijplaten, HxD=2000x400mm, gesloten, (2 st.), grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
283856
|
| EAN |
4015082838560
|
| Productlengte/-diepte |
2000 mm
|
| Hoogte van product |
50 mm
|
| Breedte van product |
290 mm
|
| Gewicht van product |
15.5 kg
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabrikant
RoHS conform |
| Certificering |
Contactgegevens fabrikant
|
| Modelcode |
XAW2004
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| Modulaire ruimten |
12.5 mm
|
| Aantal hoogte-eenheden |
0
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
400 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
400 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Zijpaneel gebruik
|