Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

284411
NZMH1-A63

Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Automaat, 3p, 63A, H, frame1, A63

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM molded case thermisch-magnetische vermogensschakelaar
Catalogusnummer
284411
EAN
4015082844110
Productlengte/-diepte
84.5 mm
Hoogte van product
145 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
1.015 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60947
IEC
Modelcode
NZMH1-A63

Aanvullende informatie

Functies
Installatie- en kabelbeveiliging

Leveringsprogramma

Ampèrewaarde
63 A
Toepassing
Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 690 V
Uitvoering frame beveiligingsschakelaar
NZM1
Kenmerken
Beveiligingsunit
Aantal polen
Driepolig
Beveiligingssysteem
Thermisch-magnetische beveiliging
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 63 A
  • Tip voor de mogelijkheden van de aansluitklemmen: afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 95 mm² worden aangesloten.
Type
Vermogensautomaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
14,17 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
63 A

Technical data - electrical

Ampèrewaarde
63 A
Richting van inkomende voeding
Willekeurig
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Frameklem
Type handgreep
Tuimelhendel
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max
630 A
Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min
380 A
Isolatie
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
Levensduur, elektrisch
10.000 schakelingen bij 400 V AC-1
10.000 schakelingen bij 415 V AC-1
7500 schakelingen bij 690 V AC-1
Aantal acties per uur - max
120
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max
63 A
Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min
50 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten
6000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten
6000 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V AC
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz
10 kA
Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz
7.5 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz
220 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz
220 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz
154 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz
40 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz
17 kA
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
630 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
378 A
Totale verbreektijd bij kortsluiting
< 10 ms
Gebruikscategorie
A (IEC/EN 60947-2)
Voltage-classificatie
690 V - 690 V
Nominale spanning (DC)
450 VDC

Technical data - mechanical

Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Beschermingsgraad
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
IP20
Beschermingsgraad (IP), voorzijde
IP40 (met afdekraam)
IP66 (met deurkoppelingdraaihandgreep)
Beschermingsgraad (afsluitingen)
IP10 (tunnelklem)
IP00 (afsluitingen, fase-isolator en stripklem)
Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Montagemethode
DIN-railmontage optioneel
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Vast
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schokbestendigheid
20 g (halfsinusstoot 20 ms)
Speciale voorzieningen
  • Maximale back-up zekering, als de verwachte kortsluitstromen op de installatielocatie groter is dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat (nominale kortsluitafschakelvermogen Icn)
  • Nom. bedrijfsstroom = nom. ononderbroken stroom: 63 A
  • Tip voor de mogelijkheden van de aansluitklemmen: afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 95 mm² worden aangesloten.

Technical data - mechanical - terminals

Optionele terminals
Aansluiting aan de achterzijde. Schroefklem. Tunnelklem
Standaard klemmen
Raamklem.
Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel)
16 mm² (1x) bij tunnelklem
10 mm x 16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
10 mm x 16 mm (2x) aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel)
25 mm² x 35 mm² (2x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
25 mm² x 35 mm² (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
25 mm² - 95 mm² (1x) bij tunnelklem
Aansluitvermogen (stuurkabel)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Aansluitvermogen (koperrail)
Max. 16 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
Min. 12 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
M6 bij schroefverbinding achterzijde
Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel)
6 mm² - 16 mm² (2x) op raamklem
6 mm x 16 mm (2x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
16 mm² (1x) bij tunnelklem
10 mm x 16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
10 mm² - 16 mm² (1x) bij raamklem
Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel)
10 mm² - 70 mm² (1x) bij raamklem
25 mm² - 95 mm² (1x) bij tunnelklem met 1 gat
25 mm (2x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
6 mm² - 25 mm² (2x) op raamklem
10 mm x 70 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
Aansluitvermogen (koperstrip)
Max. 9 segmenten van 9 mm x 0,8 mm bij raamklem
Min. 2 segmenten van 9 mm x 0,8 mm bij raamklem

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.