Document downloaden () van 20

285557
Model Code: PFR-5

Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Aardlek vermogensautomaat 0, 03-5 A

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM aardlekrelais
Catalogusnummer
285557
EAN
4015082855574
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
45 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
0.192 kg
Voldoet aan:
IEC
RoHS conform
Certificering
IEC 1009
IEC 1008
IEC 755
IEC/EN 60947-2
Modelcode
PFR-5

Delivery program

Type
  • Toebehoren
  • Foutstroomrelais
  • Spanningsafschakelspoel
Kenmerken
Verzegelbaar, instelknoppen
1 geïntegreerd wisselcontact (relaiscontact)
Speciale voorzieningen
  • Instelbare foutstroom en vertragingstijd
  • Vroegtijdige waarschuwing foutstroom  door te knipperen, rode LED
  • Pulsstroomgevoelig
  • Geïntegreerd hulpcontact (1 C/O)
  • Er moet ook een ringvormige transformator worden besteld
  • niet UL/CSA-goedgekeurd
Frame
45 mm
NZM1/2/3/4

Technical Data - Electrical

Type gevoeligheid
Pulsstroomgevoelig, type A
Nominale spanning van relaiscontact
250 V AC / 100 V DC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
276 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
184 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
276 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
184 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
276 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V
Nominale stroomsterkte van relaiscontact
6 A
Nominale foutstroom - min
0.03 A
Nominale foutstroom - max
5 A
Opgenomen vermogen
3 W
Vertragingstijd
0,02, 0,1, 0,3, 0,5, 1, 3, 5 ms
Inschakelvertragingstijd - min
5000 ms
Inschakelvertragingstijd - max
5000 ms

Technical Data - Mechanical

Device width
85 mm
Montagemethode
Klikbevestiging, DIN-rail DIN 46277, IEC/EN 60715
Montagemethode
Klikbevestiging, DIN-rail DIN 46277, IEC/EN 60715
Klemblokbeveiliging
Vinger-/handaanrakingsveilig conform BGV A2, VDE 106 deel 100
Speciale voorzieningen
  • Instelbare foutstroom en vertragingstijd
  • Vroegtijdige waarschuwing foutstroom  door te knipperen, rode LED
  • Pulsstroomgevoelig
  • Geïntegreerd hulpcontact (1 C/O)
  • Er moet ook een ringvormige transformator worden besteld
  • niet UL/CSA-goedgekeurd

Technical Data - Mechanical - Terminals

Contactklemmen (boven en beneden)
Raamklemmen
Aansluitvermogen (massieve/flexibele ader)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) met adereindhulzen
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) vast, 0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) flexibel/met adereindhulzen

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Additional information

Functies
Vertragingstijd, instelbaar

Productspecificatie exporteren

eCAD model

mCAD model

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.