Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

285650
Model Code: BFZ-FP-1/24

Eaton xComfort BF LV-systemen voorbedrade verdelers Frontplaat 45 mm - Apparaatuitsparing voor 24 module-units per rij, 1 rij, wit

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xComfort BF frontplaat
Catalogusnummer
285650
EAN
4015082856502
Productlengte/-diepte
35 mm
Hoogte van product
155 mm
Breedte van product
510 mm
Gewicht van product
0.68 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BFZ-FP-1/24

Additional information

Functies
Extra apparatuur
Gebruikt met
Frontplaat 45 mm uitsparing
BF vlakke verdeler
Overweging voor accessoires

Delivery program

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
BF
Type
Extra apparatuur voor BF vlakke verdeler

Technical Data - Mechanical

Materiaal
Staal
Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
543 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.