Eaton Moeller® series M22 joystick, met één bedieningspunt per bedieningsrichting, Met kunststof as, 2 standen, Frontring titaan, vast, Horizontaal
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 joystick
|
| Catalogusnummer |
289199
|
| EAN |
4015082891992
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.038 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
EN 60947-5
UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14.-05 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94.-91 VDE CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 UL UL Category Control No.: NKCR CE CSA |
| Modelcode |
M22-WRJ2H
|
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Uitvoering actuator |
Vast
Horizontaal |
| Kleur frontring |
titaan
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Uitgerust met: |
Gloeilamp (24 V)
Kunststof as Frontring |
| Aantal bedieningsrichtingen |
2
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja |
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
| Toebehoren |
Kunststof as
|
| Beschermingsgraad |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
2000 schakelingen/h
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Type |
Joystick
|