Document downloaden () van 20
We make what matters work*

291485

Eaton Moeller series xPole - Kamrail. EV rails 3 fase, 6,5 HP, voor hulpcontacteenheid

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series kamrail
Catalogusnummer
291485
EAN
4015082914851
Productlengte/-diepte
33 mm
Hoogte van product
10.4 mm
Breedte van product
115 mm
Gewicht van product
0.058 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
EVG-16/3PHAS/6MODUL/HI

Productspecificaties

Gebruikt met
Railsysteem
EVG
Type
  • Railsysteem
  • EVG
Kenmerken
Geïsoleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Rail voor aardlekschakelaars
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Rail voor ministroomonderbreker
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
80 A
Geschikt voor aantal apparaten
2
Aantal polen
Driepolig
Kleur
Overig
Diameter
16 mm²
Aantal modulaire ruimten
6
Aantal fasen
3
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
25 kA
Functies
Kamrail
Geschikt voor
Geschikt voor apparaten met hulpcontact
2 apparaten

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.