Eaton Moeller series xComfort - Go wireless pakketten. Inbouw, 3 dimactoren, 0-100 W, 230 VAC, R/L/C/LED, 3 draadloze wandschakelaars, 1 draadloze hoofdschakelaar, zuiver wit glanzend
| Productnaam |
Eaton Moeller series xComfort dimpakket
|
| Catalogusnummer |
300310
|
| EAN |
9010238112315
|
| Productlengte/-diepte |
285 mm
|
| Hoogte van product |
81 mm
|
| Breedte van product |
107 mm
|
| Gewicht van product |
0.491 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
CPAD-00/221
|
| Kenmerken |
Radiofrequent bidirectioneel
|
| Uitgerust met: |
Busaansluiting
LED indicatie |
| Geschikt voor |
Constante stroom
Constante spanning |
| Gebruikt met |
55 mm (universele) pulsdrukker
|
| Bedieningsfunctie |
Dimmen
|
| Bedrijfstype bussysteem |
xComfort
Radiofrequent |
| Producttype bussysteem |
Pakket: actor, pulsdrukker
|
| Kleur |
Zuiver wit
|
| Model |
Dimactor
|
| Frequentie - max |
50 Hz
|
| Frequentie - min |
50 Hz
|
| Type belasting |
Universeel en led retrofit
|
| Uitgangsvermogen - max |
100 W
|
| Uitgangsvermogen - min |
0 W
|
| Voedingsspanning |
Net
Batterij |
| Nominale spanning - max |
253 V
|
| Nominale spanning - min |
196 V
|
| Diepte inbouwdoos - min |
18 mm
|
| Montagemethode |
Opbouw
Inbouw (stucwerk) Inbouwmontage |
| Aantal elementen (tuimelschakelaar) |
1
|
| Aantal uitgangen |
1
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
3
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|