Document downloaden () van 20

3P550I
Model Code: Eaton 3P Ellipse 550 IEC

Eaton 3P Ellipse UPS IEC, 550 VA, 330 W, ingang: C14, uitgangen: (3) C13, (1) alleen C13 surge, toren

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton 3P Ellipse UPS
Catalogusnummer
3P550I
EAN
3553340621260
Productlengte/-diepte
235 mm
Hoogte van product
263 mm
Breedte van product
81 mm
Gewicht van product
3 kg
Voldoet aan:
CE-markering
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Cm
Modelcode
Eaton 3P Ellipse 550 IEC

Additional information

USB-interface
Nee
Constructietype
Vrijstaand model
Verpakkingsinhoud
  • (2) IEC-IEC-kabels
  • Snelstart
  • Veiligheidsinstructies
Fase (uitgang)
1
Functie voor automatisch uitschakelen
Nee
Kleur
Zwart
Rendement bij maximale belasting
97
Rekmontageset
Nee
Fase (ingang)
1
Overspanningsbeveiliging
Ja

Battery

Type accu
Verzegeld, loodzuur
Runtimegrafiek
Aantal batterijen
1
Accubeheer
Vervangbare batterijen, automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, geschikt voor koude start
Accu-rating
12 V / 4.5 Ah
Langere levensduur accu's
Nee

Communication

Inclusief netwerkkaart
Nee
Ethernet-interface
Nee
Gebruikersinterface
LED-display
Potentiaalvrij schakelcontact
Nee
Uitbreidingssleuven
Nee
Type interface
Geen

Electrical input

Ingangsaansluiting
C14
Nomimale ingangsspanning
230V standaard (220/230/240 V)
Nominale frequentie
50-60 Hz
Bereik ingangsspanning
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
Bereik ingangsfrequentie
46-70 Hz

Electrical output

Aansluitpunt
(3) C13, (1) C13 alleen surge
Spanning
230 V
Wattage
330 W
Cos-phi uitgang
0,6
Uitgangsspanningsbereik
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
Nominale uitgangsspanning
230V standaard (220/230/240 V)
Voedingstype
1
Topologie
Offline
VA-classificatie
550 VA

Environmental

Hoogte
3000 m
Geluidsniveau
<25 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid
0 - 95 % (niet condenserend)

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.