Eaton Bussmann series NH laagspanningszekeringen, 400V, 50A, 120 kAIC, Combikenmelder, Zekering, Class C gL/gG - 50NHG01BI-400
| Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
|
| Catalogusnummer |
50NHG01BI-400
|
| EAN |
5027590483322
|
| UPC |
051712233439
|
| Productlengte/-diepte |
135 mm
|
| Hoogte van product |
58 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
295 g
|
| Voldoet aan: |
RoHS-compliant
CE-markering |
| Certificering |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Ampèrewaarde |
50 A
|
| Voltage-classificatie |
400 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Frequentie - min |
45 Hz
|
| Frequentie - max |
62 Hz
|
| Formaat zekering |
NH01
|
| Geïsoleerde metalen |
Ja
|
| Geschikt voor |
Microschakelaar 170H0235
|