Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

50NHG02BI
NH FUSE 50A 500V GL/GG SIZE 02

Zekeringelement, laagspanning, 50 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen, DEWA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
50NHG02BI
EAN
5027590483377
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
63 mm
Breedte van product
39 mm
Gewicht van product
437 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modelcode
NH FUSE 50A 500V GL/GG SIZE 02

Accessoires

Geschikt voor
Microschakelaar 170H0236
EBF verticale zekeringrail
EBF verticale zekeringlastscheiders
EBH grootte 000 horizontale zekeringlastscheiders

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
50 A
Uitschakelvermogen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC

Productspecificaties

Formaat zekering
NH000
Geïsoleerde metalen
Ja

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.