Eaton 5P UPS, 1550 VA, 1100 W, ingang: C14, uitgangen: (6) C13, rack, 1U
| Productnaam |
Eaton 5P UPS
|
| Catalogusnummer |
5P1550IR
|
| Productlengte/-diepte |
554 mm
|
| Hoogte van product |
43.2 mm
|
| Breedte van product |
438 mm
|
| Gewicht van product |
19.36 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
TUV |
| Certificering |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| Runtimegrafiek | |
| Accubeheer |
ABM of constante stroomtoevoer methode (door de gebruiker selecteerbaar), automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading
|
| Vervanging batterijen |
Door gebruiker te vervangen
|
| Aantal batterijen |
3
|
| Accu-rating |
12 V / 9 Ah
|
| Type accu |
Loodzuur onderhoudsvrij (vervangbaar)
|
| Langere levensduur accu's |
Nee
|
| Aansluitpunt |
(6) C13
|
| Topologie |
Leidinginteractief
|
| Wattage |
1100 W
|
| VA-classificatie |
1550 VA
|
| Uitgangsgolfvorm |
Sinusgolf
|
| Spanning |
230 V
|
| Cos-phi uitgang |
0,7
|
| Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
|
| Uitgangsspanningsbereik |
230 V (+6%/-10%)
|
| Uitgangsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Voedingstype |
1
|
| Ingangsaansluiting |
C14
|
| Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
|
| Bereik ingangsspanning |
160-294 V (instelbaar tot 150 V-294 V)
|
| Nominale frequentie |
50-60 Hz
|
| Bereik ingangsfrequentie |
47-70 Hz (50 Hz-systeem), 56,5-70 Hz (60 Hz-systeem), 40 Hz in lage gevoeligheidsmodus
|
| Communicatie |
|
| Uitbreidingssleuven |
Een slot voor optionele communicatiekaart
|
| Ethernet-interface |
Nee
|
| Inclusief netwerkkaart |
Nee
|
| Softwarecompatibiliteit |
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
|
| Gebruikersinterface |
Grafische LCD-display in verschillende talen
|
| Type interface |
Overig
|
| Potentiaalvrij schakelcontact |
Ja
|
| Hoogte |
2000 m
|
| BTU-rating |
Online: 225
|
| Geluidsniveau |
<40 dB op 1 meter
|
| Relatieve luchtvochtigheid |
0-90 % niet-condenserend
|
| Temperatuurbereik |
0-90% niet-condenserend
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Afmeting rek |
1U
|
| Constructietype |
Apparaat van 482,6 mm (19 inch)
|
| Kast |
Zwart/zilver
|
| Rekmontageset |
Ja
|
| Rendement bij maximale belasting |
97
|
| Verpakkingsinhoud |
|
| Fase (ingang) |
1
|
| Fase (uitgang) |
1
|
| Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|