Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

6098940
Model Code: DDC-250/2

Eaton DDC DC-lastscheider, 250 A, 2-polig, 2 no, 2 nc, met grijze draaigreep, verdelerinbouw

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DDC geïsoleerde behuizing
Catalogusnummer
6098940
EAN
8711426747364
Productlengte/-diepte
240 mm
Hoogte van product
129 mm
Breedte van product
127 mm
Gewicht van product
5 kg
Certificering
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
RoHS
VDE 0660
Opmerkingen bij catalogus
Nominale kortsluitvastheid (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
DDC-250/2

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-30 °C

Contacts

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
15 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
15 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
250 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Nominale isolatiespanning (Ui)
1200 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-21B, 1000 V
250 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-21B, 480 V
250 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-21B, 600 V
250 A
Nominale ononderbroken stroom (lu)
250 A
Ononderbroken stroom
Nominale continu stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Features & Functions

Kleur actuator
Grijs
Actuatortype
Lange draaigreep
Kenmerken
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitgerust met:
Grijze knop
Functies
Vergrendelbaar
Aantal polen
Tweepolig

General information

Toebehoren
Hulpcontact te installeren door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA overig
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP20
Levensduur, mechanische
10.000 schakelingen
Montagemethode
Installatie-verdelerinbouw
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
  • DC-lastscheider
  • Hoofdschakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
12.000 V
Geschikt voor
Bodemmontage

Short-circuit rating

Nominaal maakvermogen bij kortsluiting (Icm)
25 kAeff
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
15 kA, contacten, 1 seconde
15 kA

Terminal capacities

Formaat schroeven
M10, aansluitschroef
Aansluitvermogen
1 x 240 mm², massief
1 x (25 x 6) mm², vlakke geleideraansluiting met rails
Aanhaalmoment
20 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.