Eaton DG1 Frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 4,8 A, 1,1 kW, IP21/NEMA1, Remchopper, Tussenkringspoel
Productnaam |
Eaton DG1 frequentieregelaar
|
Catalogusnummer |
9701-1004-00P
|
EAN |
4015081734016
|
Productlengte/-diepte |
200.9 mm
|
Hoogte van product |
327 mm
|
Breedte van product |
153 mm
|
Gewicht van product |
6.1 kg
|
Certificering |
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
IEC/EN 61800-3 UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 IEC/EN61800-5 UL EAC CE C-Tick UL File No.: E134360 RoHS, ISO 9001 CSA-C22.2 No. 274-13 Certified by UL for use in Canada UkrSEPRO UL508 CUL UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 |
Opmerkingen bij catalogus |
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
|
Modelcode |
DG1-324D8FB-C21C
|
Kenmerken |
Gereedschapsloos verwisselen van ventilator
Temperatuurgestuurde ventilator Parametrering: Veldbus Parametrering: Toetsenbord Parametrering: Power Xpert inControl |
Functies |
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
|
Luchtvolumecapaciteit |
24 m³/h
|
Kabellengte |
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, Motorkabel
C2 ≤ 10 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel C3 ≤ 50 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel |
Beschermingsgraad |
NEMA 1
IP21 |
Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
|
Milieuklasse |
3C2, 3S2 (luchtkwaliteit)
|
Uitgerust met: |
Radio-ontstoringsfilter
Extra printplaatbescherming PC-verbinding Grafisch display met meerdere regels Interne DC-link IGBT-omvormer Control Unit Remchopper DC-link choke Remweerstand |
Formaat frame |
FS1
|
Inbouwpositie |
Verticaal
|
Aantal sleuven |
2 (uitbreiding)
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
2
|
Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
Radio-interferentieklasse |
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen C1: met externe filter, alleen voor afgeleide emissies |
Veiligheidsfunctie/-niveau |
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
|
Schokbestendigheid |
UPS valtest (voor gewicht binnen het UPS-frame)
Opslag en vervoer: maximum 15 g, 11 ms (in de verpakking) Mechanisch, Volgens EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27 |
Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
Trillingen |
Weerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximum versnellingsamplitude
Weerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (piek) Weerstand: 5 - 150 Hz, Volgens EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6 |
Hoogte |
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m voor hoekgeaarde TN-systemen Max. 3000 m Max. 1000 m |
Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min |
-30 °C
|
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max |
50 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
Stroombegrenzing |
0,1 - 2 x IH (CT), motor, hoofdcircuit
|
Rendement |
96,7 % (η)
|
Ingangsstroom ILN bij 110% overbelasting |
6.1 A
|
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
4.4 A
|
Lekstroom bij aarde IPE - max |
1,5 mA
|
Netspanningsvervorming |
29.9 %
|
Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 60 seconden
|
Netspanning - min |
208 V
|
Netspanning - max |
240 V
|
Bedrijfsmodus |
Snelheidsregeling met slipcompensatie
U/f-regeling Koppelregeling Sensorloze vectorbesturing (SLV) |
Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
Uitgangsfrequentie - max |
400 Hz
|
Uitgangsspanning (U2) |
240 V AC, 3-fase
230 V AC, 3-fase |
Overbelastingsstroom IL bij 110% overbelasting |
7.26 A
|
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
7.2 A
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
100 kA
|
Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Nominale frequentie - min |
45 Hz
|
Nominale frequentie - max |
66 Hz
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 110% overbelasting |
6.6 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting |
4.8 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 1-fase |
1.1 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 3-fase, 110% overbelasting |
1.5 kW
|
Toegekende bedrijfsspanning |
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase |
Resolutie |
0,01 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
10 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
|
Startstroom - max |
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), Gedurende 2 seconden elke 20 seconden, Vermogensdeel
|
Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
Schakelfrequentie |
4 kHz, 1 - 12 kHz instelbaar, fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
|
Uitvoering systeemconfiguratie |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Nominale spanning - max |
240 VAC
|
Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
4.2 A
|
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 110% overbelasting |
6.3 A
|
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
4.6 A
|
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 60 Hz, 110% overbelasting |
6 A
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
1 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase, 110% overbelasting |
1.5 HP
|
Schijnbaar vermogen bij 230 V |
2.6 kVA
|
Schijnbaar vermogen bij 240 V |
2.7 kVA
|
Remweerstand |
30 Ω
|
Remkoppel |
Max. 30 % MN, Standaard - Hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit Instelbaar tot 150 %, DC - Hoofdcircuit Instelbaar tot 150 % (I/Ie), DC - Hoofdcircuit |
Inschakeldrempel voor de remtransistor |
425 VDC
|
Aantal ingangen (analoog) |
2
|
Aantal ingangen (digitaal) |
8
|
Aantal uitgangen (analoog) |
2
|
Aantal uitgangen (digitaal) |
1
|
Aantal relaisuitgangen |
3 (parametreerbaar), 2 wisselcontacten en 1 no, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
Nominale regelspanning (Uc) |
24 V DC (extern, max. 250 mA opties incl.)
|
Communicatie-interface |
BACnet MS/TP, ingebouwd
CANopen®, optioneel PROFIBUS, optioneel SmartWire-DT, optioneel Ethernet IP, ingebouwd Modbus TCP, ingebouwd DeviceNet, optioneel Modbus RTU, ingebouwd |
Aansluiting op SmartWire-DT |
In combinatie met DXG-NET-SWD SmartWire DT-module
Ja |
Protocol |
MODBUS
Andere bussystemen PROFIBUS CAN DeviceNet TCP/IP PROFINET I/O BACnet EtherNet/IP |
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
78 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
4.8 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
15.33 W
|
Details warmteafgifte |
Bedrijf (met 150% overbelasting), ruimte laten voor reductie
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|