Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekeringhouder, lastscheider, laagspanning, AC 690 V, 400 A, NH1, NH2, AC22B, 3p, IEC, 185 mm railsysteem, schakelt gelijktijdig, 2-V-klemmen met dubbele V-klemmen
| Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekeringhouder
|
| Catalogusnummer |
EBV233TW1
|
| EAN |
5027590410236
|
| Productlengte/-diepte |
195 mm
|
| Hoogte van product |
675 mm
|
| Breedte van product |
110 mm
|
| Gewicht van product |
5941 g
|
| Voldoet aan: |
CE
|
| Certificering |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| Modelcode |
400A, AC 690V,NH1, NH2 LV SWD
|
| Voltage-classificatie |
690
|
| Montagemethode |
Railsysteem
|
| Aantal polen |
Driepolig
|