Eaton Ellipse ECO UPS USB IEC, 800 VA, 500 W, ingang: C14, uitgangen: (3) C13, (1) alleen C13 surge, toren
| Productnaam |
Eaton Ellipse ECO UPS
|
| Catalogusnummer |
EL800USBIEC
|
| EAN |
3553340620836
|
| Productlengte/-diepte |
81 mm
|
| Hoogte van product |
263 mm
|
| Breedte van product |
235 mm
|
| Gewicht van product |
4.1 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
| Kleur |
Zwart
|
| Constructietype |
Vrijstaand model
|
| Rendement bij maximale belasting |
98
|
| Verpakkingsinhoud |
|
| Fase (ingang) |
1
|
| Fase (uitgang) |
1
|
| Rekmontageset |
Nee
|
| Overspanningsbeveiliging |
Ja
|
| Accubeheer |
Vervangbare batterijen, automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, geschikt voor koude start
|
| Aantal batterijen |
1
|
| Accu-rating |
12 V / 9 Ah
|
| Vervanging batterijen |
Door gebruiker te vervangen
|
| Type accu |
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
|
| Langere levensduur accu's |
Nee
|
| Runtimegrafiek |
| Communicatie |
USB-poort (HID-compatibel)
|
| Ethernet-interface |
Nee
|
| Uitbreidingssleuven |
Nee
|
| Inclusief netwerkkaart |
Nee
|
| Potentiaalvrij schakelcontact |
Nee
|
| Softwarecompatibiliteit |
Eaton UPS Companion (zorgt voor veilige systeemuitschakeling, meting van energiegebruik en configuratie van UPS-instellingen)
|
| Type interface |
USB
|
| Gebruikersinterface |
LED's
|
| Ingangsaansluiting |
C14
|
| Bereik ingangsfrequentie |
46-70 Hz
|
| Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (220/230/240 V)
|
| Bereik ingangsspanning |
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
|
| Nominale frequentie |
50 / 60 Hz
|
| Voedingstype |
1
|
| Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (220/230/240 V)
|
| Cos-phi uitgang |
0,6
|
| Uitgangsspanningsbereik |
184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)
|
| Aansluitpunt |
(3) C13, (1) C13 alleen surge
|
| Topologie |
Offline
|
| VA-classificatie |
800 VA
|
| Spanning |
230 V
|
| Wattage |
500 W
|
| Hoogte |
2000 m
|
| Geluidsniveau |
<25 dB op 1 meter
|
| Relatieve luchtvochtigheid |
0-85% niet-condenserend
|
| Temperatuurbereik |
0° tot 35°C (32° tot 95°F)
|