Eaton Bussmann series FWA snelle zekering, 500 V AC/DC (alleen 35-800 A), 5A, 100 kAIC, Niet aanwijzend, snelle zekering, Metalen kap x metalen kap
| Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
|
| Catalogusnummer |
FWA-5A10F
|
| EAN |
5027590499293
|
| UPC |
051712795197
|
| Productlengte/-diepte |
39 mm
|
| Hoogte van product |
11 mm
|
| Breedte van product |
11 mm
|
| Gewicht van product |
9.2 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
UL Recognized
CSA gecertificeerd |
| Ampèrewaarde |
5 A
|
| Voltage-classificatie |
150 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
8
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Formaat zekering |
10 x 38 mm
|
| Toebehoren |
|