Document downloaden () van 20

PV-160A-01XL

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 160 A, DC 1000 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, met melder, mesverbindingen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-160A-01XL
EAN
5996516000359
UPC
051712371995
Productlengte/-diepte
218 mm
Hoogte van product
61 mm
Breedte van product
84 mm
Gewicht van product
840 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Electrical data

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
1000 Vdc
Onderbreking
50 kAIC
Klasse
klasse gPV

Product specifications

Toepassing
Fotovoltaïsche inrichtingen en ontkoppelingen
Type zekering
PV-01XL
Formaat zekering
01XL

Compatible fuse holders

Geschikt voor
SD1XL-S-PV XL zekeringshouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.