Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton 3S Mini UPS

Uansett om du jobber hjemmefra, bruker en smarthjem-enhet eller kanskje har et alarm- og sikkerhetssystem, er 3S Mini UPS utformet slik at du er tilkoblet til enhver tid. Det superkompakte, stille og stilige designet sikrer at 3S Mini passer godt inn i hjemmet eller arbeidsmiljøet.

IP-kamera
opptil fem timers batteritid
TV-spiller for strømming
opptil fire timers batteritid
Wi-Fi-forlenger
opptil to timers batteritid
Internett-gateway
opptil 80 minutter batteritid

Oppdag hvordan du holder strømmen på med 3S Mini UPS 

Utformet for å gi strøm til tilkoblet utstyr

Med et valg mellom fire utgangsspenninger, inkluder 9 V, 12 V, 15 V og 19 V og fire DC-plugger som passer en hel rekke enheter.

Opptil fem timers batteritid

3S Mini UPS kan holde et IP-kamera i gang opptil fem timer, en TV-spiller for strømming opptil fire timer og en grunnleggende Internet-gateway opptil 80 minutter.
Hvordan du kjøper fra Eaton