Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton 5PX UPS

Eaton 5PX Rack/Tower UPS gir line-interactive reservestrøm og skalerbar driftstid for servere, lagringssystemer, VoIP-utstyr og nettverksutstyr. Med neste generasjons intuitiv LCD-skjerm, måling av energiforbruk ned til uttaksgruppenivå og opptil 99 % effektivitet, er 5PX den perfekte UPS-en til beskyttelse av moderne IT-utstyr.

Effekt
1500–3000 VA
Topologi
Line Interactive
Formfaktor
Rack/Tower

Grafisk LCD

Den nye grafiske LCD-skjermen gir tydelig informasjon om UPS-ens status og målinger, på én enkelt skjerm (på syv språk). Forbedrede konfigurasjonesegenskaper er tilgjengelig med de brukervennlige navigeringstastene.

Energieffektivt

Med et optimalisert elektrisk design og opptil 99 % effektivitet, er 5PX en ENERGY STAR®-kvalifisert UPS, som lar deg redusere utgiftene for blant annet nedkjøling. 5PX er første i bransjen som kan måle energiforbruk helt ned til de administrerte uttaksgruppene.

Utvidet oppetid

Eaton 5PX UPS lar deg øke oppetid ved å legge til fire eksterne batterimoduler som kan hot-swappes og kjøre systemene i flere timer om nødvendig. De ekstra batterimodulene gjenkjennes automatisk av UPS.
Hvordan du kjøper fra Eaton