Last ned dokumentet () av 20
Reservestrøm (UPS)

Eaton 9PX Marine UPS

Eaton 9PX Marine er den første UPS-en i sin klasse som gir effektfaktor 1 (VA= W). Den gir 11 % mer strøm enn noen andre UPS-er. 9PX Marine er Energy Star-kvalifisert og gir høyeste effektnivå for å redusere energi- og kjølekostnader.
Effekt
1,5 og 3 kW
Topologi
Online
Formfaktor
Rack/tårn

Designet for marine og offshoremiljøer

Med belagte plater og kompatibilitet for miljøer med høy temperatur er 9PX Marine utviklet for marine og offshoremiljøer. 9PX Marine er DNV-GL typegodkjent UPS.

Høyere effekt

Eaton 9PX Marine er den første UPS-en i sin klasse som gir effektfaktor 1 (VA = W). Den leverer 11 % mer effekt enn noen annen UPS, i tillegg til å gi strøm til flere servere med tilsvarende VA-spenning og lavere effektfaktorer.

Energieffektiv

Eaton 9PX Marine er Energy Star-kvalifisert og gir høyeste effektnivå for å redusere energi- og kjølingskostnader. 9PX Marine kan måle energiforbruk helt ned til de administrerte uttaksgruppene. kWh-verdier kan ses med LCD-skjermen eller Eaton’s Intelligent Power Software.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close