Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Power Xpert 9395P UPS

Power Xpert 9395P UPS gir fordelene med høy effektivitet med dobbelt konvertering og større effekttetthet, fra den nyeste teknologiske utviklingen innenfor strømstyring. Uansett hvilken oppdragskritisk bruk du har, gir Power Xpert 9395P UPS den kraftige ytelsen, påliteligheten og fleksibiliteten du trenger.

Topologi
Online
Effekt
250–1200 kVA
Effektivitet
96,3 %

Laveste totale eierkostnad.

Power Xpert 9395P UPS koster deg mindre å eie, fordi den er mer effektiv. Dette takket være en rekke ledende teknologier – noen av dem unike for Eaton.

Tåleevne.

Uansett hvordan forholdene endrer seg – og hvor raskt de endrer seg – er Power Xpert 9395P UPS designet for å opprettholde en jevn, uavbrutt og ren strømforsyning. Denne markedsledende tåleevne er et resultat av avanserte teknologier innebygd i Power Xpert 9395P.

Skalerbarhet.

Power Xpert 9395P UPS-serien gir flere alternativer for skalering, og for å skreddersy den optimale passformen til applikasjonen din. UPS-effektskalering kan oppnås ved å øke UPS-kapasiteten, ved å legge til en ny UPS parallelt med den eksisterende installasjonen eller legge til et nytt UPS-system og overføre belastningen til den.
Hvordan du kjøper fra Eaton